Heizmatten, ECsnow 300T, 300 W/m², 14.80 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400
088L6532
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 1, Mattenlänge [m]: 14.8
088L6532
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Anzahl Kaltleiter | 3 |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | ECsnow 300T 14,8m² 400V 4200W |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 300 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 14.80 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flammhemmend | Ja |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 4200 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 300 mm |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltyp | Zweileiter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabelwiderstand [Ohm] | 37.6000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 10.0 m |
| Kaltleitertyp | DTCL |
| Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Material Description | ECsnow 300T 14,8 m² 1x14,8m 400V |
| Mattenbreite [m] | 1.0 m |
| Mattenlänge [m] | 14.80 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 300 W/m² |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | ECsnow 300T |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Satz Zubehör | No |
| Stärke [mm] | 7.00 mm |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Tiefe Paket [mm] | 920 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UV-beständig | Ja |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zugfestigkeit [N] | >300 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.019 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.93 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 82.8 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246658 |