Danfoss logo
ECsnow 250T

Heizmatten, ECsnow 250T, 250 W/m², 12.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

088L6486

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 16
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: ECsnow

Empfohlener Austausch: 83902065

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungGround ice and snow meltingRoof frost protection
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungECsnow 250T 12m² 400V 2950W
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]180 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Deckungsbereich [m²]12.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]2950 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]680 mm
KabelabschirmungKupfereinfassung
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
Eigenschaften
Wert
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]54.3000 Ohm
KaltleiterNein
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]10.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionECsnow 250T 12m² 400V 2950W
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]16.00 m
Mattenleistung [W/m²]250 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECsnow 250T
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]7.00 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]180 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]400 V
Zugfestigkeit [N]>300 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.93 Kilogramm
Nettogewicht7.851 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.032 Liter
EAN/UPC5703466248027