Danfoss logo
ECsafe100T

Heizmatten, ECsafe 100T, 100 W/m², 20.40 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

088L6472

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 1, Mattenlänge [m]: 20.5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungECsafe 100T 20,4m² 400V 2070W
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]20.40 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]2070 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]6.9 mm
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]77.6000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]10.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionECsafe 100T 20,4m² 400V 2070W
Mattenbreite [m]1.0 m
Mattenlänge [m]20.50 m
Mattenleistung [W/m²]100 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECsafe 100T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]6.90 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]400 V
Warranty type20-year full service warranty
Zugfestigkeit [N]>500 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.191 Kilogramm
Nettogewicht9.1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume72.128 Liter
EAN/UPC5703466246269