Danfoss logo
ECsafe100T

Heizmatten, ECsafe 100T, 100 W/m², 8.70 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L6454

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 1, Mattenlänge [m]: 8.6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungECsafe 100T 8,7m² 230V 855W
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]8.70 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]855 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]6.9 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]61.9000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]10.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionECsafe 100T 8,7m² 230V 855W
Mattenbreite [m]1.0 m
Mattenlänge [m]8.60 m
Mattenleistung [W/m²]100 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECsafe 100T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]6.90 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
Zugfestigkeit [N]>500 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1 Kilogramm
Nettogewicht1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume26.588 Liter
EAN/UPC5703466246078