Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Heizmatten, ECmat 120T STE, 120 W/m², 9.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L6432

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 18

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungECmat 120T STE 9,0m² 230V 1075W
Betriebstemperatur [°C] [max.]90 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]255 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]9.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]1075 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]590 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]3.0 mm
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]49.2000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
KaltleitertypDTWB
Lagertemperatur [°C] [max.]60 °C
Material DescriptionECmat 120T STE 9,0m² 230V 1075W
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]18.00 m
Mattenleistung [W/m²]120 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECmat 120T STE
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]3.50 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]255 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zugfestigkeit [N]300 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.36 Kilogramm
Nettogewicht6.296 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466245712