Heizmatten, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 2.70 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
088L6407
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 5.4
088L6407
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Anzahl Kaltleiter | 2 |
| Außenmantel | PVDF |
| Außenmantelfarbe | ROT |
| Beschreibung | ECmat 85T PRE 2,7m² 230V 230W |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 217 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 2.70 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flammhemmend | Ja |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 230 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 595 mm |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltyp | Zweileiter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabelwiderstand [Ohm] | 229.4000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 4.0 m |
| Kaltleitertyp | DTWB |
| Lagertemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Material Description | ECmat 85T PRE 2,7m² 230V 230W |
| Mattenbreite [m] | 0.5 m |
| Mattenlänge [m] | 5.40 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 85 W/m² |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | ECmat 85T PRE |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Satz Zubehör | No |
| Stärke [mm] | 3.50 mm |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Tiefe Paket [mm] | 245 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UV-beständig | Nein |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zugfestigkeit [N] | 300 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.04 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.02 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245491 |