Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Heizmatten, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 2.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L6406

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungECmat 85T PRE 2,0m² 230V 167W
Betriebstemperatur [°C] [max.]90 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]217 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]2.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]167 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]595 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]3.0 mm
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]313.8000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
KaltleitertypDTWB
Lagertemperatur [°C] [max.]60 °C
Material DescriptionECmat 85T PRE 2,0m² 230V 167W
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]4.00 m
Mattenleistung [W/m²]85 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECmat 85T PRE
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]3.50 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]245 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zugfestigkeit [N]300 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.63 Kilogramm
Nettogewicht1.614 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466244593