Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Heizmatten, ECmat 200T, 200 W/m², 10.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L5465

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 21

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungECmat 200T 2070W 230V 0.5x21m
Betriebstemperatur [°C] [max.]115 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]255 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]10.50 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]2070 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]590 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]3.0 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]25.5000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
KaltleitertypDTWB
Lagertemperatur [°C] [max.]120 °C
Material DescriptionECmat 200T 10,5m² 230V 2070W
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]21.00 m
Mattenleistung [W/m²]200 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungECmat 200T
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECmat 200T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]3.50 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]255 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.95 Kilogramm
Nettogewicht4.94 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466242216