Heizmatten, ECmat 100T, 100 W/m², 10.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
088L0228
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 20
088L0228
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Anzahl Kaltleiter | 2 |
| Außenmantel | PVDF |
| Außenmantelfarbe | ROT |
| Beschreibung | ECmat 100T 1000W 230V 0,5x20m |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 115 °C |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 255 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 10.00 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flammhemmend | Ja |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 1000 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 590 mm |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 52.9000 Ohm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 4.0 m |
| Kaltleitertyp | DTWB |
| Lagertemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Material Description | EFTM-100 , 915/1000W, 220/230V, 0,5x20M |
| Mattenbreite [m] | 0.5 m |
| Mattenlänge [m] | 20.00 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 100 W/m² |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | ECmat 100T |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | ECmat 100T |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Satz Zubehör | Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz |
| Stärke [mm] | 3.50 mm |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Tiefe Paket [mm] | 255 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| UV-beständig | Nein |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
| Zugfestigkeit [N] | 120 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.294 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.207 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 38.933 Liter |
| EAN/UPC | 5703466120200 |