Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Heizmatten, ECmat 100T, 100 W/m², 2.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L0218

Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungECmat 100T 200W 230V 0,5x4m
Betriebstemperatur [°C] [max.]115 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]145 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]2.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]200 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]605 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]3.0 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]265.0000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
KaltleitertypDTWB
Lagertemperatur [°C] [max.]120 °C
Material DescriptionEFTM-100 , 183/200W, 220/230V, 0,5x 4M
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]4.00 m
Mattenleistung [W/m²]100 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungECmat 100T
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECmat 100T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörFlexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz
Stärke [mm]3.50 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]145 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.603 Kilogramm
Nettogewicht1.574 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466120101