Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Heizmatten, ECmat 150T, 150 W/m², 8.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L0211

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungECmat 150T 1200W 230V 0.5x16m
Betriebstemperatur [°C] [max.]115 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]255 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Connected load (EF004148)1200-1200
Connection voltage (EF005502)230-230
Deckungsbereich [m²]8.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fixation thermal conductor (EF002199)Sewed
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heating conductor load (EF002197)11
Heizleistung [W]1200 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]590 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]3.0 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]44.0000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Eigenschaften
Wert
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
KaltleitertypDTWB
Lagertemperatur [°C] [max.]120 °C
Length (EF001438)16000
Length of cold conductors (EF002201)4000
Material DescriptionEFTM-150 1098/1200W, 220/230V 0,5X16M W
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]16.00 m
Mattenleistung [W/m²]150 W/m²
Number of cold conductors (EF002200)1
Power (EF000076)150
Product line21
ProduktbeschreibungECmat 150T
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECmat 150T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Self-adhesive (EF000434)TRUE
Stärke [mm]3.50 mm
Suitable as outdoor surface heating (EF009900)FALSE
Suitable as roof surface heating (EF009901)FALSE
Surface (EF000486)8
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Thickness (EF000125)3.5
Tiefe Paket [mm]255 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
Width (EF000008)500
With support mat (EF002198)TRUE
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.373 Kilogramm
Nettogewicht4.148 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume38.365 Liter
EAN/UPC5703466117835