Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Heizmatten, ECmat 150T, 150 W/m², 7.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L0210

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 14

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungECmat 150T 1050W 230V 0.5x14m
Betriebstemperatur [°C] [max.]115 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]220 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]7.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]1050 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]590 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]3.0 mm
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]50.0000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
KaltleitertypDTWB
Lagertemperatur [°C] [max.]120 °C
Material DescriptionEFTM-150 961/1050W, 220/230V 0,5X14M WE
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]14.00 m
Mattenleistung [W/m²]150 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungECmat 150T
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECmat 150T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]3.5 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]220 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.86 Kilogramm
Nettogewicht3.762 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume39.015 Liter
EAN/UPC5703466117828