Danfoss logo
ECinfracable 100T

Heizmatten, ECinfracable 75T, 75 W/m², 1.80 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L6336

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 2.3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungECinfracable 75T 1,8m² 230V 125W
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]180 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]1.80 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]99
Heizleistung [W]125 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]800 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
Eigenschaften
Wert
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]416.6000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionDTCE-100 230V 235W 0,75MX3M 2,25M²
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]2.30 m
Mattenleistung [W/m²]75 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECinfracable 75T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]7.00 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]180 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zugfestigkeit [N]>500 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.3 Kilogramm
Nettogewicht2.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume25.92 Liter
EAN/UPC5703466244982