Danfoss logo
ECinfracable 100T

Heizmatten, ECinfracable 100T, 100 W/m², 29.30 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L6332

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 39.1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungECinfracable 100T 29,3m² 230V 2940W
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]370 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]29.30 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]99
Heizleistung [W]2940 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]790 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
Eigenschaften
Wert
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]18.0000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionECinfracable 100T 29,3m² 230V 2940W
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]39.10 m
Mattenleistung [W/m²]100 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECinfracable 100T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]7.00 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]370 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zugfestigkeit [N]>500 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.64 Kilogramm
Nettogewicht18.64 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume108.151 Liter
EAN/UPC5703466244968