Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Heizmatten, ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L0552

Kabeltyp: Einzelleiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter1
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m
Betriebstemperatur [°C] [max.]110 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]145 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]1.50 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]225 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]605 mm
KabelabschirmungKupfereinfassung
Kabeldurchmesser [mm]2.5 mm
KabeltypEinzelleiter
Kabelwiderstand [Ohm]235.0000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl2
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [m]3.0 m
KaltleitertypDSWB
Lagertemperatur [°C] [max.]120 °C
Material DescriptionEFSM-150 225W, 230V 0,5x 3M Danube
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]3.00 m
Mattenleistung [W/m²]150 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungECheat 150S
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECheat 150S
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörFlexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz
Stärke [mm]3.00 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]145 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.237 Kilogramm
Nettogewicht0.95 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466118771