Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Heizmatten, ECdry, 100 W/m², 1.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L0145

Kabeltyp: Einzelleiter, Mattenbreite [m]: 1, Mattenlänge [m]: 1
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Heizmatten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
BeschreibungECdry 100 40W 230V 1m²
Breite [mm]100.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DämmstoffPP-Schaum
Deckungsbereich [m²]1.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Garantie [Jahr]5
Heizleistung [W]40 W
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Installationshöhe, [min.] [mm]8 mm
KabeltypEinzelleiter
Kabelwiderstand [Ohm]1323.0000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterNein
Material DescriptionDanfoss Ecdry 100 40W 230V 1m²
Mattenbreite [m]1.0 m
Mattenlänge [m]1.00 m
Mattenleistung [W/m²]100 W/m²
MeterwareNein
Product line21
ProduktbeschreibungECdry 100
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECdry
Satz ZubehörNo
Schallreduzierung [dB]17 dB
Stärke [mm]8.00 mm
Stromstärke [A] [max.]10.0 A
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmeleitwiderstand [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Warranty type5-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2 Kilogramm
Nettogewicht1.98 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466240434