Danfoss logo
DTIK_mat_L

Heizmatten, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

088L6571

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungAsphalt ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelXPLO
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungECasphalt 300T 6m² 400V 1745W
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]140 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]6.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]1745 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]140 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]90.4000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]10.0 m
KaltleitertypDTWK
Kurzzeittemperatur [°C] [max.]240 °C
Lagertemperatur [°C] [max.]85 °C
Material DescriptionECasphalt 300T 6 m² 1x6m 400V
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]6.00 m
Mattenleistung [W/m²]300 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungECasphalt 300T
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECasphalt 300T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]7.00 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]500 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]400 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]>300 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.85 Kilogramm
Nettogewicht6.782 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume19.6 Liter
EAN/UPC5703466246986