Danfoss logo
DTIK_mat_L

Heizmatten, ECasphalt 300T, 300 W/m², 3.60 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

088L6563

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 4.8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungAsphalt ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelXPLO
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungECasphalt 300T 3,6m² 400V 1050W
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]140 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]3.60 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]1050 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]140 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]152.3000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]10.0 m
KaltleitertypDTWK
Kurzzeittemperatur [°C] [max.]240 °C
Lagertemperatur [°C] [max.]85 °C
Material DescriptionECasphalt 300T 3,6 m² 0,75x4,8m 400V
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]4.80 m
Mattenleistung [W/m²]300 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungECasphalt 300T
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECasphalt 300T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]7.00 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]500 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]400 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]>300 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.91 Kilogramm
Nettogewicht4.861 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume14.7 Liter
EAN/UPC5703466246900