Heizmatten, ECasphalt 300T, 300 W/m², 12.40 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
088L6555
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 24.8
088L6555
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Asphalt ice and snow melting |
| Anzahl Kaltleiter | 2 |
| Außenmantel | XPLO |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | ECasphalt 300T 12,4m² 230V 3700W |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 220 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 12.40 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flammhemmend | Ja |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 3700 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 220 mm |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 14.3000 Ohm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 2.5 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 10.0 m |
| Kaltleitertyp | DTWK |
| Kurzzeittemperatur [°C] [max.] | 240 °C |
| Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
| Material Description | ECasphalt 300T 12,4 m² 0,5x24,8m 230V |
| Mattenbreite [m] | 0.5 m |
| Mattenlänge [m] | 24.80 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 300 W/m² |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | ECasphalt 300T |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | ECasphalt 300T |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Satz Zubehör | No |
| Stärke [mm] | 7.00 mm |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Tiefe Paket [mm] | 500 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UV-beständig | Ja |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
| Zugfestigkeit [N] | >300 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14.8 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.646 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 7.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246849 |