BOCK, Connector, Gasket
097B82179
null: 82179
097B82179
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-shaft seal FX |
| component used for | F2F3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82179 |
| Material Description | Set-shaft seal FX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Gasket |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 09686dfc-13e9-4011-adfc-b79c5d3dcfba |
| SCIP-Dossier Produktname | SET-SHAFT SEAL_1 |
| Typ | BOCK |
| type of component | gasket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 220 Gramm |
| Nettogewicht | 220 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543122 |