BOCK, Connector, Valve
097B82166
null: 82166
097B82166
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 19 mm |
| Anschlusstyp | Soldering/welding |
| Beschreibung | Set-shut-off valve ø19+3/4" |
| component used for | HG12 CO2 THG24 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82166 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø19+3/4" |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ | BOCK |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 3/4 in |
| Valve connection size mm | 19 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543238 |