BOCK, Motor component, Kit
097B82126
null: 82126
097B82126
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82126 |
| Material Description | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Spannungsversorgung | 230V 50Hz (280V 60Hz) |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 66.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 66.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543580 |