BOCK, Motor component, Kit
097B82044
null: 82044
097B82044
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG44 CO2HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| frequency of component | 60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82044 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Spannungsversorgung | 380-420V 60Hz |
| Typ | BOCK |
| voltage of component | 400V 60Hz |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 61.9 Kilogramm |
| Nettogewicht | 61.9 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544112 |