BOCK, Connector, Valve
097B82009
null: 82009
097B82009
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 22 mm |
| Anschlusstyp | Schneidring |
| Beschreibung | Set-shut-off valve ø22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 82009 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø22 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.62 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.62 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894507 |