BOCK, Motor component, Kit
097B81529
null: 81529
097B81529
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-motor 15kW S/SS *EX |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG44EX-HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81529 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 15kW S/SS *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Spannungsversorgung | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Typ | BOCK |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40.87 Kilogramm |
| Nettogewicht | 40.87 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162548356 |