Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B81499

null: 81499

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-motor 5,5kW D/S *EX
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
component used forEX-HG34
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID81499
Material DescriptionSet-motor 5,5kW D/S *EX
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypKit
Spannungsversorgung230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht29.4 Kilogramm
Nettogewicht29.4 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162548653