BOCK, Motor component, Kit
097B81317
null: 81317
097B81317
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-motor 25kW S/SS [PW50:50] |
| component used for | HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81317 |
| Material Description | Set-motor 25kW S/SS [PW50:50] |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Spannungsversorgung | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 67.01 Kilogramm |
| Nettogewicht | 67.01 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162550151 |