BOCK, Motor component, Stator
097B80667
null: 80667
097B80667
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-stator 2,2kW D/S |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80667 |
| Material Description | Set-stator 2,2kW D/S |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Stator |
| Spannungsversorgung | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Typ | BOCK |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.052 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.052 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894644 |