Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B80567

null: 80567

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-stator 9kW D/S -fr.DK019
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
component used forHG4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID80567
Material DescriptionSet-stator 9kW D/S -fr.DK019
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypStator
Spannungsversorgung230/400V 60Hz
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component230/400V 60Hz
wattage of component9kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22.6 Kilogramm
Nettogewicht22.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162554562