BOCK, Motor component, Stator
097B80565
null: 80565
097B80565
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-stator 11kW D/S -fr.DK019 |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HA4HG4HG5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| frequency of component | 60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80565 |
| Material Description | Set-stator 11kW D/S -fr.DK019 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Stator |
| Spannungsversorgung | 230/400V 60Hz |
| Typ | BOCK |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 60Hz |
| wattage of component | 11kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 24.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554586 |