Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B80429

null: 80429

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 3/8 in
Anschlussgröße [mm]35 mm
AnschlusstypLöten
BeschreibungSet-shut-off valve NS32(Al)*EX
component used forEX-HG4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID80429
Material DescriptionSet-shut-off valve NS32(Al)*EX
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameConnector
ProdukttypValve
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-Dossier Nr.c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b
SCIP-Dossier ProduktnameSET-SHUT-OFF VALVE_1
TypBOCK
type of componentshut off valve

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht916 Gramm
Nettogewicht916 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162555507