Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B70352

null: 70352

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungStator 33kW S/SS [PW50:50]
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID70352
Material DescriptionStator 33kW S/SS [PW50:50]
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypStator
Spannungsversorgung660-725V 60Hz (690V 60Hz)
TypBOCK
voltage of component690V 60Hz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht54 Kilogramm
Nettogewicht54 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162558560