BOCK, Connector, Valve
097B70043
null: 70043
097B70043
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 5/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 42 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Shut-off valve NS38 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 70043 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Shut-off valve NS38 |
| material no. of component | 0.7043 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895047 |