Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B70007

null: 70007

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungStator 2,2kW D/S
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
component used forEX-HG12HG12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID70007
Material DescriptionStator 2,2kW D/S
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypStator
Spannungsversorgung230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component230/400V 50Hz (280/460V 60Hz)
wattage of component2,2kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.03 Kilogramm
Nettogewicht8.03 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162895511