BOCK, Motor component, Stator
097B52516
null: 52516
097B52516
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| frequency of component | 60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 52516 |
| Material Description | Stator 18,5kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Stator |
| Typ | BOCK |
| type of component | motor |
| voltage of component | 690V 60Hz |
| wattage of component | 18,5kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37 Kilogramm |
| Nettogewicht | 37 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125877 |