BOCK, Connector, Gasket
097B51906
null: 51906
097B51906
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | 70 Shore A |
| Beschreibung | O-ring ø28,3x1,78; X-version |
| component used for | EX-HG12EX-HG22EX-HG34FK30FK40FK50HA12HA22HA34HG12HG22HG22 AHG34HG34 AHG34-2HG34-2 AHGZ44HGZ44 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 51906 |
| Material Description | O-ring ø28,3x1,78; X-version |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| material no. of component | COG AP 370 |
| material of component | EPDM |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Gasket |
| Typ | BOCK |
| type of component | gasket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 Gramm |
| Nettogewicht | 3 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162559789 |