BOCK, Connector, Gasket
097B51900
null: 51900
097B51900
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | 70 Shore A |
| Beschreibung | O-ring ø101,19x3,53; X-version |
| component used for | FK40FK50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 51900 |
| Material Description | O-ring ø101,19x3,53; X-version |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| material of component | EPDM |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Gasket |
| Typ | BOCK |
| type of component | gasket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 Gramm |
| Nettogewicht | 4 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162559840 |