BOCK, Motor component, Stator
097B51368
null: 51368
097B51368
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Stator 15kW D/S (optimized) |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HA44HG34 CO2 THG44HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 51368 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Stator 15kW D/S (optimized) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Stator |
| Spannungsversorgung | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Typ | BOCK |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29 Kilogramm |
| Nettogewicht | 29 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895498 |