BOCK, Connector, Valve
097B50095
null: 50095
097B50095
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | galvanized |
| Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 12 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Shut-off valve ø12/sold. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 50095 |
| Material Description | Shut-off valve ø12/sold. |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 200 Gramm |
| Nettogewicht | 200 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162562420 |