BOCK, Connector, Valve
097B08084
null: 08084
097B08084
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 1/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 28 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Set-shut-off valve NS25 (Al) |
| component used for | AM4F4FK40HA4HA44HA5HA6HG34 AHG4HG44HG5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 08084 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS25 (Al) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Typ | BOCK |
| type of component | shut off valve |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 691 Gramm |
| Nettogewicht | 691 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162583982 |