Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B06009

null: 06009

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]1 5/8 in
Anschlussgröße [mm]42 mm
AnschlusstypLöten
BeschreibungSoldered bush ø42
component used forEX-HG7F14F16HA5HA6HG4HG5HG7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
drawing no. component/static097-0000169
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID06009
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSoldered bush ø42
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameConnector
ProdukttypSoldered bush
Spare part (EF013237)TRUE
TypBOCK
Valve connection size inch1 5/8 in
Valve connection size mm42 mm
Valve connection typeBrazing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht180 Gramm
Nettogewicht180 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162589540