BOCK, Connector, Adaptor
097B05803
null: 05803
097B05803
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | galvanized |
| Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 22 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| component used for | AM3F3FK30HA34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 05803 |
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Adaptor |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120 Gramm |
| Nettogewicht | 120 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589946 |