BOCK, Connector, Soldered bush
097B05273
null: 05273
097B05273
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [in] | 3 1/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 76 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| component used for | EX-HG8HG8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000163 |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 05273 |
| Material Description | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Soldered bush |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ | BOCK |
| Valve connection size inch | 3 1/8 in |
| Valve connection size mm | 76 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 790 Gramm |
| Nettogewicht | 790 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592083 |