Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Wasserdüsen, SL, 1.8 L/h, 60 °, Hohl

030L6456

SL 1,80 L/h 60°H

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSL 1,80 L/h 60°H
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Gewinde12/24 UNC
Kapazität [USgal/h]0.45 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]1.80 L/h
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,80 L/h 60° UNC 12-24
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeWasserdüsen
ProdukttypSL
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP-Dossier ProduktnameSL nozzles
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht20.1 Gramm
Nettogewicht18.1 Gramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162696859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm