Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow
030L5645
HX-SS 1.46 L/h 80°HR
030L5645
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | HX-SS 1.46 L/h 80°HR |
| CE-geprüft | No |
| CEN | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filtertyp | None |
| Form | Conical |
| Gewinde | 9/16-24 UNEF |
| LE Anti-Tropfventil | No |
| Leistung [l/h] | 1.46 L/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | HX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Materialtyp | SnNi coated brass |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | Burner Components |
| Produktgruppe | Water nozzles |
| Produkttyp | HX |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP-Dossier Produktname | HX nozzles |
| Sprühmuster | Hollow |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | H |
| Sprühwinkel [°] | 80 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrial pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23.27 Gramm |
| Nettogewicht | 23.27 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031055 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |