Wasserdüsen, 1.12 L/h, 60 °, Hohl
030L5623
HX-SS 1.12 L/h 60°HR
030L5623
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | HX-SS 1.12 L/h 60°HR |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Nein |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filtertyp | Keine |
| Form | Rund |
| Gewinde | 9/16-24 UNEF |
| Kapazität [USgal/h] | 0.30 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Nein |
| Leistung [l/h] | 1.12 L/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | HX-SS 0.30 gph 60°HR(NO TEST) Blister |
| Materialtyp | SnNi coated brass |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | 02 |
| Produktetikett | No |
| Produktgruppe | Wasserdüsen |
| Produkttyp | HX |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP-Dossier Produktname | HX nozzle |
| Sprühmuster | Hohl |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | H |
| Sprühwinkel [°] | 60 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23.27 Gramm |
| Nettogewicht | 23.27 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162910733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |