Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Wasserdüsen, 41.6 L/h, 45 °, Massiv

030L5401

HX 41.6 L/h 45°S

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungHX 41.6 L/h 45°S
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
Gewinde9/16-24 UNEF
Kapazität [USgal/h]11.00 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]41.60 L/h
Material DescriptionHX-SS 11.0 gph 45°S(NO TEST) 1/4"Blister
Eigenschaften
Wert
MaterialtypSnNi coated brass
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeWasserdüsen
ProdukttypHX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-Dossier ProduktnameHX nozzles
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungS
Sprühwinkel [°]45 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23 Gramm
Nettogewicht23 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255123439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm