Danfoss logo
Water nozzles

Wasserdüsen, 3.34 L/h, 60 °, Massiv

030L5293

HX 3.34 L/h 60°S

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungHX 3.34 L/h 60°S
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
FormKonisch
Gewinde9/16-24 UNEF
Kapazität [USgal/h]1.00 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]3.34 L/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionHX 1.00 gph 60°S Blister
MaterialtypSnNi coated brass
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeWasserdüsen
ProdukttypHX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-Dossier ProduktnameHX nozzles
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungS
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht33 Gramm
Nettogewicht31.2 Gramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162596241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm