Danfoss logo
Water nozzles

Wasserdüsen, 1.83 L/h, 80 °, Hohl

030L5147

HX 1.83 L/h 80°H

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungHX 1.83 L/h 80°H
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
FormKonisch
Gewinde9/16-24 UNEF
Kapazität [USgal/h]0.50 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]1.83 L/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionHX 0.50 gph 80°H Blister
MaterialtypSnNi coated brass
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeWasserdüsen
ProdukttypHX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-Dossier ProduktnameHX nozzles
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.033 Kilogramm
Nettogewicht0.032 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424657918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm