Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Wasserdüsen, 2.09 L/h, 80 °, Hohl

030L5071

HX-AD 2.09 L/h 80°H

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungHX-AD 2.09 L/h 80°H
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
FormKonisch
Gewinde9/16-24 UNEF
LE Anti-TropfventilJa
Leistung [l/h]2.09 L/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionHX-AD 2.09 L/h 80°H Blister
MaterialtypSnNi coated brass
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeWasserdüsen
ProdukttypHX-AD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP-Dossier ProduktnameHX-AD nozzles
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht33.5 Gramm
Nettogewicht31.5 Gramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162696200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm